20122256
1222217
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
2500 + | 0,9501 RON |
L | 150.0 mm |
---|---|
L | 5.906 in |
A | 20.0 mm |
A | 0.787 in |
B | 15.0 mm |
B | 0.591 in |
T | 6.5 mm |
T | 0.256 in |
Material corp | Policarbonat |
Culoare | Roșu |
Mecanism de blocare | Polycarbonate Insert with 2 Sets of Arrows |
Posibilitate de detașare | Cutting tool required |
Tip | ClickLock |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.