Meniu Caută

ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Policarbonat Verde

ClickLock este turnat din PC cu două seturi de săgeți de blocare. Mecanismul de etanșare poate fi vizualizat și inspectat. Nu este nevoie de clește pentru cuplare. Se livrează cu lungimea sârmei tăiate.
Numărul piesei Essentra:

20122263

Numărul piesei producătorului:

1222220

2500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2500 + 0,9501 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 2500

Preț total:

2 375,25 RON

2500 x 0,9501 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material corp Policarbonat
Culoare Verde
Mecanism de blocare Inserție din policarbonat cu 2 seturi de săgeți
Posibilitate de detașare Este necesar un instrument de tăiere
Tip ClickLock
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne