Meniu Caută

CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Roșu

CrimpLock este proiectat pentru etanșarea contoarelor și a cutiilor de siguranță. Se sigilează cu clești de sertizare. Rola continuă de sârmă este vândută separat, pentru comoditate.
Numărul piesei Essentra:

20083274

Numărul piesei producătorului:

1222223

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2393 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

239,30 RON

1000 x 0,2393 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
B 14.0 mm
Material corp Rășină ABS de uz alimentar
Culoare Roșu
Mecanism de blocare Corp din rășină ABS
Posibilitate de detașare Este necesar un instrument de tăiere
Tip CrimpLock
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne