Meniu Caută

CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) PP Oțel

Numărul piesei Essentra:

10650165

Numărul piesei producătorului:

1222586

4 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 + 108,4182 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

216,84 RON

2 x 108,4182 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material corp Policarbonat
Culoare Oțel
Mecanism de blocare Clești de etanșare
Posibilitate de detașare Este necesar un instrument de tăiere
Tip CrimpLock
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne