Meniu Caută

MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Portocaliu

Sigiliile pentru utilități și contoare sunt special concepute pentru a arăta eventualele manipulări neautorizate sau neregulile pe o mare varietate de contoare și alte obiecte care necesită un sigiliu subțire de sârmă.
Numărul piesei Essentra:

20086787

Numărul piesei producătorului:

1228370

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25000 + 0,1368 RON
Ambalaj standard: 25000

Comandă în multiplu de 25000

Preț total:

3 420,00 RON

25000 x 0,1368 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material corp ABS
Culoare Portocaliu
Mecanism de blocare Corp din rășină ABS
Posibilitate de detașare Este necesar un instrument de tăiere
Tip MeterLock
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne