Meniu Caută

Sigilii Cartlock 43.4 mm Alb

Numărul piesei Essentra:

20122300

Numărul piesei producătorului:

1222228

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4299 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

429,90 RON

1000 x 0,4299 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 43.4 mm
B 28.0 mm
C 15.0 mm
D 7.8 mm
E 3.0 mm
F 27.4 mm
f2 21.9 mm
Tip Sigiliu cu destinație specială
Culoare Alb
Material corp Polipropilenă
Material pentru fălci de blocare Acetal
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne