20087289
1222231
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,4299 RON |
A | 43.4 mm |
---|---|
A | 1.709 in |
B | 28.0 mm |
B | 1.102 in |
C | 15.0 mm |
C | 0.591 in |
D | 7.8 mm |
D | 0.307 in |
E | 3.0 mm |
E | 0.118 in |
F | 27.4 mm |
F | 1.079 in |
f2 | 21.9 mm |
f2 | 0.862 in |
Tip | Sigiliu cu destinație specială |
Culoare | Albastru |
Material corp | Polipropilenă |
Material pentru fălci de blocare | Acetal |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.