Meniu Caută

ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Alb

Sigiliul de securitate este ușor de aplicat și îndepărtat. Poate fi folosit pentru sigilarea cutiilor și recipientelor din plastic.
Numărul piesei Essentra:

20082475

Numărul piesei producătorului:

1301530

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5000 + 0,0672 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 5000

Preț total:

336,00 RON

5000 x 0,0672 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 36.0 mm
B 10.0 mm
C 20.0 mm
D 10.7 mm
E 11.5 mm
F 17.0 mm
G 3.8 mm
H 6.6 mm
Tip Arrowlock
Material Polipropilenă
Material chingă PP
Culoare Alb
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne