Meniu Caută

HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Oțel Alb

O garnitură de etanșare foarte bună pentru șuruburi, care prezintă rezistență la impact și arată manipularea neautorizată. Poate fi folosită oriunde în lume pentru a asigura mărfurile în timpul importului și exportului.
Numărul piesei Essentra:

20083366

Numărul piesei producătorului:

1222236

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 3,2531 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

813,28 RON

250 x 3,2531 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 94.0 mm
B 76.0 mm
C 54.0 mm
D 8.0 mm
E 18.0 mm
F 11.0 mm
Adaptor 50.0 Nm
Tip HanaLock
Culoare Alb
Material cilindru ABS
Material știft Oțel cu rezistență crescută
Cod Vamal 8309909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne