20086671
1239486
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 + | 6,0103 RON |
A | 97.5 mm |
---|---|
A | 3.839 in |
B | 82.0 mm |
B | 3.228 in |
C | 53.0 mm |
C | 2.087 in |
D | 11.0 mm |
D | 0.433 in |
E | 20.6 mm |
E | 0.811 in |
Adaptor | 50.0 Nm |
Tip | EinLock |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.