Meniu Caută

EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) Galben

O garnitură de etanșare foarte bună pentru șuruburi, care prezintă rezistență la impact și arată manipularea neautorizată. Poate fi folosită oriunde în lume pentru a asigura mărfurile în timpul importului și exportului.
Numărul piesei Essentra:

20086688

Numărul piesei producătorului:

1239487

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 1,7372 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

434,30 RON

250 x 1,7372 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 97.5 mm
B 82.0 mm
C 53.0 mm
D 11.0 mm
E 20.6 mm
Adaptor 50.0 Nm
Tip EinLock
Culoare Galben
Material cilindru ABS
Material știft Oțel
Cod Vamal 8309909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne