20083595
1222261
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,6435 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A | 20.0 mm |
---|---|
A | 0.787 in |
B | 40.0 mm |
B | 1.575 in |
C | 150.0 mm |
C | 5.906 in |
D | 50.0 mm |
D | 1.969 in |
E | 10.0 mm |
E | 0.394 in |
F | 1.0 mm |
F | 0.039 in |
G | 5.5 mm |
G | 0.217 in |
Tip | InnoLock |
Posibilitate de detașare | Cu rupere laterală |
Culoare | Roșu |
Material corp | Polipropilenă |
Material chingă | Polipropilenă |
Mecanism de blocare | Falcă metalică de blocare |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.