Meniu Caută

InnoLock 1.0 mm (T) 200.0 mm (L) Polipropilenă Albastru

Numărul piesei Essentra:

20083564

Numărul piesei producătorului:

1222263

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6435 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

643,50 RON

1000 x 0,6435 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 150.0 mm
B 1.0 mm
C 20.0 mm
D 40.0 mm
E 10.0 mm
F 5.5 mm
G 50.0 mm
Tip InnoLock
Posibilitate de detașare Tear-off
Culoare Albastru
Material corp Polipropilenă
Material chingă PP
Mecanism de blocare Metal Locking Jaw
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne