Meniu Caută

OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (W) 1.4 mm (T) PP Galben

Numărul piesei Essentra:

20085223

Numărul piesei producătorului:

1222402

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4627 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

462,70 RON

1000 x 0,4627 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 215.0 mm
B 6.3 mm
C 20.0 mm
D 16.8 mm
E 8.6 mm
F 205.0 mm
G 14.0 mm
Tip OctoLock
Posibilitate de detașare Îndepărtare manuală - nu sunt necesare unelte
Model Finger Break
Culoare Galben
Material corp Polipropilenă
Material chingă PP
Mecanism de blocare Falcă de blocare din acetal (POM)
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne