20085186
1222404
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,4627 RON |
A | 215.0 mm |
---|---|
A | 8.465 in |
B | 6.3 mm |
B | 0.248 in |
C | 20.0 mm |
C | 0.787 in |
D | 16.8 mm |
D | 0.661 in |
E | 8.6 mm |
E | 0.339 in |
F | 205.0 mm |
F | 8.071 in |
G | 14.0 mm |
G | 0.551 in |
Tip | OctoLock |
Posibilitate de detașare | Manual removal - no tool required |
Model | Finger Break |
Culoare | Verde |
Material corp | Polipropilenă |
Material chingă | PP |
Mecanism de blocare | Acetal (POM) Locking Jaw |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.