Meniu Caută

TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) Galben

Numărul piesei Essentra:

20085636

Numărul piesei producătorului:

1222453

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3052 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

305,20 RON

1000 x 0,3052 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 206.0 mm
B 5.6 mm
C 12.0 mm
D 18.2 mm
E 9.0 mm
F 200.0 mm
G 1.3 mm
Tip TwinLock
Posibilitate de detașare Manual removal - no tool required
Model Hole Break
Culoare Galben
Material corp Polipropilenă
Material chingă PP
Mecanism de blocare Acetal (POM) Locking Jaw
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne