Meniu Caută

TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) Albastru

Numărul piesei Essentra:

20122843

Numărul piesei producătorului:

1222454

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3052 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

305,20 RON

1000 x 0,3052 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip TwinLock
Posibilitate de detașare Îndepărtare manuală - nu sunt necesare unelte
Culoare Albastru
Material chingă Polipropilenă
Mecanism de blocare Falcă de blocare din acetal (POM)
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne