Meniu Caută

Mini JawLock 2.0 mm (T) 200.0 mm (L) Polipropilenă Roșu

Mini JawLock cu etichetă lungă și clapetă de rupere este o curea netedă rotundă din plastic, cu un mecanism de blocare cu fălci cu inserție metalică.
Numărul piesei Essentra:

20084127

Numărul piesei producătorului:

1222311

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4107 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

410,70 RON

1000 x 0,4107 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
b 50.0 mm
C 18.0 mm
Tip Mini JawLock
Posibilitate de detașare Cu rupere laterală
Material corp Polipropilenă
Mecanism de blocare Falcă metalică de blocare
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne