Meniu Caută

Sigiliu autoblocant Verde 300.0 mm

Mini JawLock este o curea netedă rotundă din plastic, cu un mecanism de blocare cu fălci cu inserție metalică.
Numărul piesei Essentra:

20084325

Numărul piesei producătorului:

1222332

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,5024 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

502,40 RON

1000 x 0,5024 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
b 50.0 mm
Tip Mini JawLock
Posibilitate de detașare Fără desfacere prin rupere
Material corp Polipropilenă
Mecanism de blocare Falcă metalică de blocare
Culoare Verde
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne