Meniu Caută

Sigiliu autoblocant Alb 250.0 mm

JawLock este o curea netedă rotundă din plastic, cu un mecanism de blocare cu fălci cu inserție metalică. Aplicare ușoară.
Numărul piesei Essentra:

20084646

Numărul piesei producătorului:

1222352

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,5175 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

517,50 RON

1000 x 0,5175 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Etanșare cu lungime variabilă
Posibilitate de detașare Fără desfacere prin rupere
Material corp Polipropilenă
Mecanism de blocare Falcă metalică de blocare
Culoare Alb
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne