Meniu Caută

Maxi JawLock 4.0 mm (T) 400.0 mm (L) Galben

Maxi JawLock este o curea netedă rotundă din plastic, cu un mecanism de blocare cu fălci cu inserție metalică.
Numărul piesei Essentra:

20086862

Numărul piesei producătorului:

1222378

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6927 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

692,70 RON

1000 x 0,6927 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
C 30.0 mm
D 4.0 mm
Tip Maxi JawLock
Posibilitate de detașare Fără desfacere prin rupere
Material corp Polipropilenă
Mecanism de blocare Falcă metalică de blocare
Culoare Galben
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne