Meniu Caută

SegurLock 200.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Roșu

Numărul piesei Essentra:

20122898

Numărul piesei producătorului:

1222464

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,5531 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

553,10 RON

1000 x 0,5531 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 6.0 mm
F 1.6 mm
Tip SegurLock
Posibilitate de detașare Cu rupere laterală
Material corp Polipropilenă
Mecanism de blocare Falcă metalică de blocare
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne