Meniu Caută

SmoothLock 300.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Roșu

Cureaua SmoothLock este ușor de aplicat în siguranță. Are un mecanism de blocare cu arc din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20087371

Numărul piesei producătorului:

1222494

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6079 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

607,90 RON

1000 x 0,6079 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 300.0 mm
B 67.5 mm
C 30.0 mm
D 5.4 mm
F 1.9 mm
Tip SmoothLock
Posibilitate de detașare Fără desfacere prin rupere
Material corp Polipropilenă
Mecanism de blocare Falcă metalică de blocare
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne