20123031
1222553
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,6927 RON |
A | 300.0 mm |
---|---|
A | 11.811 in |
B | 70.0 mm |
B | 2.756 in |
C | 23.0 mm |
C | 0.906 in |
D | 7.0 mm |
D | 0.276 in |
F | 1.7 mm |
F | 0.067 in |
Tip | TeraLock |
Posibilitate de detașare | Fără desfacere prin rupere |
Material corp | PP |
Mecanism de blocare | Falcă metalică de blocare |
Culoare | Alb |
Cod Vamal | 3926909790 |