Meniu Caută

TeraLock 1.7 mm (T) 400.0 mm (L) Polipropilenă Roșu

TeraLock are un capac sudat la căldură pentru a preveni încercările de manipulare. Are un mecanism de blocare a fălcilor din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20086343

Numărul piesei producătorului:

1222560

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6204 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 10000

Preț total:

620,40 RON

1000 x 0,6204 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip TeraLock
Posibilitate de detașare Fără desfacere prin rupere
Material corp Polipropilenă
Mecanism de blocare Falcă metalică de blocare
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne