Meniu Caută

TeraLock 1.7 mm (T) 400.0 mm (L) Polipropilenă Albastru

TeraLock cu etichetă lungă are un capac sudat la căldură pentru a preveni încercările de manipulare. Are un mecanism de blocare a fălcilor din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20086374

Numărul piesei producătorului:

1222568

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,7338 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

733,80 RON

1000 x 0,7338 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 400.0 mm
B 70.0 mm
C 23.0 mm
D 7.0 mm
F 1.7 mm
Tip TeraLock
Posibilitate de detașare Fără desfacere prin rupere
Material corp Polipropilenă
Mecanism de blocare Falcă metalică de blocare
Culoare Albastru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne