20084073
1239513
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,6175 RON |
Clasificare | Sigiliu indicativ |
---|---|
Tip sigiliu | Sigiliu autoblocant |
Tip | Mini JawLock |
Mecanism de blocare | Falcă metalică de blocare |
Posibilitate de detașare | Cu rupere laterală |
Material chingă | Polipropilenă |
Culoare | Roșu |
Lățime etichetă | 18.0 mm |
Lățime etichetă | 0.709 in |
Lungime totală | 230.0 mm |
Lungime totală | 9.055 in |
Lungime bandă | 200.0 mm |
Lungime bandă | 7.874 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.