20085117
1255044
Cantitate | Preț unitar |
---|
A | 500.0 mm |
---|---|
A | 19.685 in |
B | 67.5 mm |
B | 2.657 in |
C | 30.0 mm |
C | 1.181 in |
D | 4.0 mm |
D | 0.157 in |
Tip | Maxi JawLock |
Material corp | Polipropilenă |
Culoare | Roșu |
Cod Vamal | 3926909790 |