Meniu Caută

Maxi JawLock 4.0 mm (T) 500.0 mm (L) Galben

Sigiliul de securitate este ușor de aplicat și îndepărtat. Poate fi folosit pentru sigilarea cutiilor și recipientelor din plastic.
Numărul piesei Essentra:

20085162

Numărul piesei producătorului:

1300582

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6043 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

604,30 RON

1000 x 0,6043 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
C 30.0 mm
D 4.0 mm
Tip Maxi JawLock
Material corp Polipropilenă
Culoare Galben
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne