Meniu Caută

PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Albastru

Numărul piesei Essentra:

20122775

Numărul piesei producătorului:

1222410

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,7798 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

889,90 RON

500 x 1,7798 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 150.0 mm
B 40.0 mm
C 2.0 mm
D 24.0 mm
E 6.5 mm
Tip Garnitură de etanșare barieră
Culoare Albastru
Material carcasă ABS
Material cablu Oțel galvanizat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne