20086909
1222411
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 1,7798 RON |
A | 150.0 mm |
---|---|
A | 5.906 in |
B | 40.0 mm |
B | 1.575 in |
C | 2.0 mm |
C | 0.079 in |
D | 24.0 mm |
D | 0.945 in |
E | 6.5 mm |
E | 0.256 in |
Tip | PlaskaLock |
Culoare | Verde |
Material carcasă | ABS |
Material cablu | Oțel galvanizat |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.