Meniu Caută

PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Roșu

Sigiliul cu lacăt este o alternativă de unică folosință la lacătele convenționale. Îndeplinește cerințele vamale din Marea Britanie. Fabricat din material inviolabil. Poate fi folosit pentru a asigura mărfurile în timpul transportului.
Numărul piesei Essentra:

20085285

Numărul piesei producătorului:

1222415

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,246 RON
1000 + 0,89 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

124,60 RON

100 x 1,246 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 62.0 mm
B 39.5 mm
C 21.0 mm
D 1.2 mm
E 4.0 mm
Culoare Roșu
Material corp Carcasă opacă din polipropilenă cu balama din oţel cromat
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne