20085261
1222416
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 1,239 RON |
1000 + | 0,885 RON |
A | 62.0 mm |
---|---|
A | 2.441 in |
B | 39.5 mm |
B | 1.555 in |
C | 21.0 mm |
C | 0.827 in |
D | 1.2 mm |
D | 0.047 in |
E | 4.0 mm |
E | 0.157 in |
Culoare | Albastru |
Material corp | Carcasă opacă din polipropilenă cu balama din oţel cromat |
Tip | Bulă |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.