Meniu Caută

PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Albastru

Sigiliul cu lacăt este o alternativă de unică folosință la lacătele convenționale. Îndeplinește cerințele vamale din Marea Britanie. Fabricat din material inviolabil. Poate fi folosit pentru a asigura mărfurile în timpul transportului.
Numărul piesei Essentra:

20085322

Numărul piesei producătorului:

1222419

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 16,7166 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

16 716,60 RON

1000 x 16,7166 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 68.0 mm
B 40.0 mm
C 43.0 mm
D 1.2 mm
E 6.9 mm
Culoare Albastru
Material corp PP
Tip Bulă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne