20170110
20170110
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 650,346 RON |
5 - 9 | 617,8458 RON |
10 - 19 | 585,2912 RON |
20 - 49 | 552,786 RON |
50 + | 487,7756 RON |
Tip șină | Standard |
---|---|
Dimensiunea șinei | 20.0 |
l1 | 1020.0 |
w1 | 20.0 |
h1 | 19.3 |
d1 | 6.0 |
d2 | 9.4 |
h2 | 7.7 |
l2 | 60.0 |
l3 | 30.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.