Meniu Caută

Șină liniară de ghidare 20.0 6.0 2340.0 Aluminiu

Această șină de ghidare liniară de 20 mm este utilizată în aplicații cu sarcini grele pentru a ghida și susține componentele în mișcare într-o direcție liniară. Are o rezistență mai mică la tracțiune, este ușoară și robustă, fiind fabricată din aluminiu.
Numărul piesei Essentra:

20170332

Numărul piesei producătorului:

20170332

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Standard
Dimensiunea șinei 20.0
l1 2340.0
w1 20.0
h1 19.3
d1 6.0
d2 9.4
h2 7.7
l2 60.0
l3 30.0
Raceway Material Stainless Steel
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne