Meniu Caută

Șină liniară de ghidare 25.0 7.0 3480.0 Aluminiu

Această șină de ghidare liniară de 25 mm este utilizată în aplicații cu sarcini grele pentru a ghida și susține componentele în mișcare într-o direcție liniară. Are o rezistență mai mică la tracțiune, este ușoară și robustă, fiind fabricată din aluminiu.
Numărul piesei Essentra:

20171162

Numărul piesei producătorului:

20171162

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 2 306,3476 RON
5 - 9 2 191,0382 RON
10 - 19 2 075,6892 RON
20 - 49 1 960,3896 RON
50 + 1 729,741 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

2 306,35 RON

1 x 2 306,3476 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Standard
Dimensiunea șinei 25.0
l1 3480.0
w1 25.0
h1 21.8
d1 7.0
d2 11.0
h2 8.9
l2 60.0
l3 30.0
Raceway Material Stainless Steel
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne