20171339
20171339
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 348,1514 RON |
5 - 9 | 330,733 RON |
10 - 19 | 313,3442 RON |
20 - 49 | 295,906 RON |
50 + | 261,1284 RON |
Tip șină | Fixare din spate |
---|---|
Dimensiunea șinei | 15.0 |
l1 | 600.0 |
w1 | 15.0 |
h1 | 14.3 |
d3 | M5 |
h3 | 7.0 |
l2 | 60.0 |
l3 | 28.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.