Meniu Caută

Șină liniară de ghidare 15.0 3840.0 Aluminiu

Această șină de ghidare liniară de 15 mm este utilizată în aplicații cu sarcini grele pentru a ghida și susține componentele în mișcare într-o direcție liniară. Are o rezistență mai mică la tracțiune, este ușoară și robustă, fiind fabricată din aluminiu.
Numărul piesei Essentra:

20171865

Numărul piesei producătorului:

20171865

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 2 156,7546 RON
5 - 9 2 048,9144 RON
10 - 19 1 941,0742 RON
20 - 49 1 833,234 RON
50 + 1 617,5536 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

2 156,75 RON

1 x 2 156,7546 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Fixare din spate
Dimensiunea șinei 15.0
l1 3840.0
w1 15.0
h1 14.3
d3 M5
h3 7.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne