20173197
20173197
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 2 987,0895 RON |
5 - 9 | 2 837,7336 RON |
10 - 19 | 2 688,3974 RON |
20 - 49 | 2 539,0118 RON |
50 + | 2 240,3394 RON |
Tip șină | Fixare din spate |
---|---|
Dimensiunea șinei | 25.0 |
l1 | 4000.0 |
w1 | 25.0 |
h1 | 21.8 |
d3 | M6 |
h3 | 12.0 |
l2 | 60.0 |
l3 | 28.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.