Meniu Caută

Șină de suport pentru arbore 12.0 M4x20 5880.0 Oțel

Această șină de susținere a arborelui cu Ø12 este utilizată cu rulmenți liniari și alte componente de mișcare liniară. Oferă arborilor liniari un suport solid și robust și poate rezista la sarcini grele de aplicare. Este fabricată din oțel rezistent și este ușor de instalat și dezinstalat.
Numărul piesei Essentra:

20268169

Numărul piesei producătorului:

20268169

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 5 321,7928 RON
5 - 9 5 055,6948 RON
10 - 19 4 789,6264 RON
20 - 49 4 523,5086 RON
50 + 3 991,3224 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

5 321,79 RON

1 x 5 321,7928 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Arbore și șină
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 5880.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne