Meniu Caută

Șină de suport pentru arbore 16.0 M5x20 1650.0 Oțel

Această șină de susținere a arborelui cu Ø16 este utilizată cu rulmenți liniari și alte componente de mișcare liniară. Oferă arborilor liniari un suport solid și robust și poate rezista la sarcini grele de aplicare. Este fabricată din oțel rezistent și este ușor de instalat și dezinstalat.
Numărul piesei Essentra:

20268251

Numărul piesei producătorului:

20268251

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 1 572,0068 RON
5 - 9 1 493,4114 RON
10 - 19 1 414,816 RON
20 - 49 1 336,2206 RON
50 + 1 179,0298 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 572,01 RON

1 x 1 572,0068 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Arbore și șină
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 1650.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne