Meniu Caută

Șină de suport pentru arbore 16.0 M5x20 3300.0 Oțel

Această șină de susținere a arborelui cu Ø16 este utilizată cu rulmenți liniari și alte componente de mișcare liniară. Oferă arborilor liniari un suport solid și robust și poate rezista la sarcini grele de aplicare. Este fabricată din oțel rezistent și este ușor de instalat și dezinstalat.
Numărul piesei Essentra:

20268367

Numărul piesei producătorului:

20268367

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 3 098,9212 RON
5 - 9 2 943,993 RON
10 - 19 2 789,0252 RON
20 - 49 2 634,1068 RON
50 + 2 324,1712 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

3 098,92 RON

1 x 3 098,9212 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Arbore și șină
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 3300.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne