Meniu Caută

Șină de suport pentru arbore 16.0 M5x20 3750.0 Oțel

Această șină de susținere a arborelui cu Ø16 este utilizată cu rulmenți liniari și alte componente de mișcare liniară. Oferă arborilor liniari un suport solid și robust și poate rezista la sarcini grele de aplicare. Este fabricată din oțel rezistent și este ușor de instalat și dezinstalat.
Numărul piesei Essentra:

20268398

Numărul piesei producătorului:

20268398

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 3 511,6681 RON
5 - 9 3 336,0808 RON
10 - 19 3 160,5132 RON
20 - 49 2 984,8962 RON
50 + 2 633,761 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

3 511,67 RON

1 x 3 511,6681 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Arbore și șină
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 3750.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne