Meniu Caută

Șină de suport pentru arbore 20.0 M6x25 1800.0 Oțel

Această șină de susținere a arborelui cu Ø20 este proiectată pentru a fi utilizată cu rulmenți liniari și alte componente de mișcare liniară. Oferă suport solid arborilor liniari și poate suporta sarcini mari în aplicații. Arborele este compus din oțel cu un suport din aluminiu care este călit pentru a asigura rectitudine și precizie.
Numărul piesei Essentra:

20268657

Numărul piesei producătorului:

20268657

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 1 745,7713 RON
5 - 9 1 658,5062 RON
10 - 19 1 571,2164 RON
20 - 49 1 483,9266 RON
50 + 1 309,347 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 745,77 RON

1 x 1 745,7713 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Arbore și șină
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 M6x25
l1 1800.0
l2 150.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 11.0
α 50.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne