20268862
20268862
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 4 711,8016 RON |
5 - 9 | 4 476,2328 RON |
10 - 19 | 4 240,6442 RON |
20 - 49 | 4 005,0556 RON |
50 + | 3 533,829 RON |
Tip șină | Arbore și șină |
---|---|
d1 tol. h6 | 20.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M6x25 |
l1 | 4940.0 |
l2 | 150.0 |
w1 | 52.0 |
w2 | 37.0 |
h1 ±0.01 | 32.0 |
h2 | 6.0 |
h3 | 11.0 |
α | 50.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.