Meniu Caută

Șină de suport pentru arbore 20.0 M6x25 5100.0 Oțel

Această șină de susținere a arborelui cu Ø20 este proiectată pentru a fi utilizată cu rulmenți liniari și alte componente de mișcare liniară. Oferă suport solid arborilor liniari și poate suporta sarcini mari în aplicații. Arborele este compus din oțel cu un suport din aluminiu care este călit pentru a asigura rectitudine și precizie.
Numărul piesei Essentra:

20268879

Numărul piesei producătorului:

20268879

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 4 852,3693 RON
5 - 9 4 609,761 RON
10 - 19 4 367,1082 RON
20 - 49 4 124,5048 RON
50 + 3 639,298 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

4 852,37 RON

1 x 4 852,3693 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Arbore și șină
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 M6x25
l1 5100.0
l2 150.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 11.0
α 50.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne