Meniu Caută

Șină de suport pentru arbore 20.0 M6x25 5700.0 Oțel

Această șină de susținere a arborelui cu Ø20 este proiectată pentru a fi utilizată cu rulmenți liniari și alte componente de mișcare liniară. Oferă suport solid arborilor liniari și poate suporta sarcini mari în aplicații. Arborele este compus din oțel cu un suport din aluminiu care este călit pentru a asigura rectitudine și precizie.
Numărul piesei Essentra:

20268916

Numărul piesei producătorului:

20268916

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Arbore și șină
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 M6x25
l1 5700.0
l2 150.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 11.0
α 50.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne