Meniu Caută

Șină de suport pentru arbore 25.0 M8x30 1800.0 Oțel

Această șină de susținere a arborelui cu Ø25 este proiectată pentru a fi utilizată cu rulmenți liniari și alte componente de mișcare liniară. Oferă suport solid arborilor liniari și poate suporta sarcini mari în aplicații. Arborele este compus din oțel cu un suport din aluminiu care este călit pentru a asigura rectitudine și precizie.
Numărul piesei Essentra:

20269012

Numărul piesei producătorului:

20269012

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 1 853,2459 RON
5 - 9 1 760,5666 RON
10 - 19 1 667,9416 RON
20 - 49 1 575,2672 RON
50 + 1 389,9184 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 853,25 RON

1 x 1 853,2459 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Arbore și șină
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 M8x30
l1 1800.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 15.0
α 50.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne