Meniu Caută

Șină de suport pentru arbore 30.0 M10x35 5000.0 Oțel

Această șină de susținere a arborelui cu Ø30 este proiectată pentru a fi utilizată cu rulmenți liniari și alte componente de mișcare liniară. Oferă suport solid arborilor liniari și poate suporta sarcini mari în aplicații. Arborele este compus din oțel cu un suport din aluminiu care este călit pentru a asigura rectitudine și precizie.
Numărul piesei Essentra:

20269449

Numărul piesei producătorului:

20269449

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 6 224,8149 RON
5 - 9 5 913,5752 RON
10 - 19 5 602,3552 RON
20 - 49 5 291,0858 RON
50 + 4 668,5964 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

6 224,81 RON

1 x 6 224,8149 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Arbore și șină
d1 tol. h6 30.0
d2 9.0
d3 M10x35
l1 5000.0
l2 200.0
w1 69.0
w2 51.0
h1 ±0.01 42.0
h2 7.0
h3 17.0
α 50.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne